Euromas Polymas, Gehäuse (Teilenummern)

Euromas Polymas, Gehäuse
  • Mengenrabatt
Hinweis:
G = Ausführung mit glasklarem Deckel.
Lieferumfang:
Ober- und Unterteil, Deckelschrauben aus V2A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PK 101
PK 101 G
PK 102
PK 102 G
PK 105
PK 105 G
PK 110
PK 110 G
PK 115
PK 115 G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)
Ausführung Geeignet für Tragschienenmontage

14.70 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 586434StandardNein

15.03 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 586434mit glasklarem DeckelNein

17.15 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 986434StandardNein

18.38 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 986434mit glasklarem DeckelNein

20.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 758057StandardJa

23.27 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 758057mit glasklarem DeckelJa

27.25 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1258057StandardJa

29.40 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 1258057mit glasklarem DeckelJa

31.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1758057StandardJa

33.42 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 1758057mit glasklarem DeckelJa

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau IP-Schutzart IP65 Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt RAL-Nummer 7001 Einsatztemperatur(°C) -30 - 110
Gehäuseart Geschlossen Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein
Wandmontage möglich Ja Gehäuse anreihbar Ja Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support