Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PK 102-411 SV
Breite B(mm) | 98 | Höhe H(mm) | 64 | Tiefe T(mm) | 34 |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Grau | IP-Schutzart | IP65 | Werkstoff | Kunststoff |
Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt | RAL-Nummer | 7001 | Einsatztemperatur(°C) | -30 - 110 |
Gehäuseart | Geschlossen | Mit Abschirmung | Nein | Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein |
Geeignet für Tragschienenmontage | Nein | Wandmontage möglich | Ja | Gehäuse anreihbar | Ja |
Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Euromas Polymas, Gehäuse mit Kabelverschraubungen, Gehäuse mit Schnellverschluss und vier angespritzten PG 11, die Teilenummer ist PK 102-411 SV.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PK 102-411 SV.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften