CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Frontplatten außenliegend für FO..., 2 mm, Alu, naturfarben eloxiert, IP 40 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FP 1000 AA
FP 2000 AA
FP 3000 AA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)

13.63 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 125,7

18.37 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 176,5

20.22 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 273

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe H(mm) 130,3 Tiefe T(mm) 2 Farbe Natur
IP-Schutzart IP40 Werkstoff Aluminium Ausführung der Oberfläche Sonstige
Einsatztemperatur(°C) -25 - 110 Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Ja
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein
Gehäuse anreihbar Nein Mit Lüftungsöffnungen Nein Rastermaß (TE) 0

Technischer Support