Ultrapult, Zubehör, Wandlaschen für UMP 32014 / 62014 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

UM-WLN

Teilenummer
UM-WLN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.88 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 30,8 Höhe H(mm) 16,8 Tiefe T(mm) 8,2
Farbe Grau IP-Schutzart IP00 Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt RAL-Nummer 7038 Einsatztemperatur(°C) -25 - 70
Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein
Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Ja Gehäuse anreihbar Nein
Mit Lüftungsöffnungen Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Ultrapult, Zubehör, Wandlaschen für UMP 32014 / 62014, die Teilenummer ist UM-WLN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UM-WLN.

Technischer Support