Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BOS 758-9005
Breite B(mm) | 157 | Höhe H(mm) | 84 | Tiefe T(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Schwarz | IP-Schutzart | IP40 | Werkstoff | Kunststoff |
Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt | RAL-Nummer | 9005 | Einsatztemperatur(°C) | -25 - 70 |
Gehäuseart | Geschlossen | Mit Abschirmung | Nein | Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein |
Geeignet für Tragschienenmontage | Nein | Wandmontage möglich | Nein | Gehäuse anreihbar | Ja |
Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für BOS 758 mit durchgehender Folientastaturfläche, seitlichem Schieber für Schalter und Batteriefach für 9V-Block, die Teilenummer ist BOS 758-9005.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BOS 758-9005.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften