BOS 761 mit durchgehender Folientastaturfläche und seitlichem Schieber für Schalter (Teilenummern)

BOS 761 mit durchgehender Folientastaturfläche und seitlichem Schieber für Schalter
  • Mengenrabatt
Lieferumfang:
Oberteil, Unterteil, Frontplatte, Batteriefachdeckel, Schrauben, Schieber

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BOS 761-9005

Teilenummer
BOS 761-9005
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

20.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 157 Höhe H(mm) 84 Tiefe T(mm) 30
Farbe Schwarz IP-Schutzart IP40 Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt RAL-Nummer 9005 Einsatztemperatur(°C) -25 - 70
Gehäuseart Geschlossen Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein
Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Ja
Mit Lüftungsöffnungen Nein

Sie befinden sich auf der Seite für BOS 761 mit durchgehender Folientastaturfläche und seitlichem Schieber für Schalter, die Teilenummer ist BOS 761-9005.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BOS 761-9005.

Technischer Support