BoTouch Andrückprofilsatz (Teilenummern)

BoTouch Andrückprofilsatz
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Empfohlen für dünne / labile Einbaufronten und IP-Schutzanforderung.
Lieferumfang:
2 Profile für Längsseitenmontage, 2 Profile für Kurzseitenmontage (nur BTK 10.4)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BTK 10.4-AP

Teilenummer
BTK 10.4-AP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.18 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 274 Höhe H(mm) 7,8 Tiefe T(mm) 16
Farbe Natur IP-Schutzart IP00 Werkstoff Aluminium
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt Einsatztemperatur(°C) -25 - 110 Gehäuseart Offen
Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein
Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Nein Mit Lüftungsöffnungen Nein

Sie befinden sich auf der Seite für BoTouch Andrückprofilsatz, die Teilenummer ist BTK 10.4-AP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BTK 10.4-AP.

Technischer Support