Circum, Abdeckblenden (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C 1400 BL-3000
C 1400 BL-5014
C 1400 BL-7024
C 1400 BL-7038
C 1700 BL-3000
C 1700 BL-5014
C 1700 BL-7024
C 1700 BL-7038
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Farbe RAL-Nummer

17.22 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 15,272,1Rot3000

17.22 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 15,272,1Blau5014

17.22 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 15,272,1Grau7024

17.22 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 15,272,1Grau7038

19.30 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 15,991,9Rot3000

19.30 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 15,991,9Blau5014

19.30 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 15,991,9Grau7024

19.30 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 15,991,9Grau7038

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tiefe T(mm) 11,9 IP-Schutzart IP00 Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt Einsatztemperatur(°C) -25 - 70 Gehäuseart Offen
Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein
Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Nein Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support