Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RS 1230
Breite B(mm) | 15 | Höhe H(mm) | 15 | Tiefe T(mm) | 36,5 |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Lichtgrau | IP-Schutzart | IP00 | Werkstoff | Stahl |
Ausführung der Oberfläche | Verzinkt | Einsatztemperatur(°C) | -25 - 70 | Gehäuseart | Offen |
Mit Abschirmung | Nein | Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein | Geeignet für Tragschienenmontage | Nein |
Wandmontage möglich | Nein | Gehäuse anreihbar | Nein | Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Rastermaß (TE) | 0 |
Sie befinden sich auf der Seite für CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Zubehör, Rändelschrauben für Fronten oder Rückwanddeckel, die Teilenummer ist RS 1230.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RS 1230.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften