Euromas ABS / PC / F05, Gehäuse, einfarbig, Polycarbonat (Teilenummern)

Euromas ABS / PC / F05, Gehäuse, einfarbig, Polycarbonat
  • Mengenrabatt
Hinweis:
G = Ausführung mit glasklarem Deckel.
IP = Schutzart nach DIN EN 60529
Lieferumfang:
Ober- und Unterteil, Deckelschrauben aus V2A, selbstformende Schrauben für die Montagenocken
Footer Banner Gfinder
Passendes Gehäuse finden?
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Standardgehäusen das richtige Produkt für Ihre Elektronik!

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M 205
M 206
M 208
M 210
M 215
M 216
M 217
M 219
M 220
M 221
M 223
M 225
M 226
M 227
M 228
M 230
M 231
M 235
M 237
M 238
M 2381
M 240
M 2401
M 241
M 242
M 243
M 244
M 245
M 246
M 250
M 251
M 252
M 253
M 254
M 255
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)
IP-Schutzart

9.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 525035IP66

13.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 655035IP66

17.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 986436,4IP66

19.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 828055IP66

22.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1208055IP66

23.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1208060IP66

27.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12212055IP66

25.82 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1608060IP66

25.22 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1608055IP66

40.78 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 20012075IP66

44.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 20015075IP65

23.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 828085IP66

25.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1208085IP65

31.47 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12212085IP65

38.03 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 122120105IP66

25.92 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1208090IP66

28.12 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1608085IP66

28.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1608090IP65

42.42 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 20012090IP66

38.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 16012090IP66

36.72 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 16012075IP65

52.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 25016090IP65

50.78 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 240,3160,390IP66

67.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 250160119IP66

46.72 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 240,5120100,5IP66

65.10 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 240,3160,3120IP66

81.15 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 340150100IP66

96.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 340150120IP66

14.68 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 160120140IP66

69.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 250160150IP66

107.18 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 360160100IP66

75.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 30023065IP65

84.47 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 30023085IP65

97.08 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 300230110IP65

133.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 360200149,5IP66

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Werkstoff Kunststoff Ausführung der Oberfläche Unbehandelt
RAL-Nummer 7035 Einsatztemperatur(°C) -25 - 110 Gehäuseart Geschlossen
Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Ja
Wandmontage möglich Ja Gehäuse anreihbar Ja Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support