Teilenummer
|
---|
AT 1850 DI |
AT 1865 DI |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tiefe T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
26.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 53,2 | |
27.38 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 68,2 |
Loading...
Breite B(mm) | 181,1 | Höhe H(mm) | 1,5 | Farbe | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|
IP-Schutzart | IP54 | Werkstoff | Sonstige | Ausführung der Oberfläche | Sonstige |
Einsatztemperatur(°C) | -25 - 110 | Gehäuseart | Offen | Mit Abschirmung | Nein |
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein | Geeignet für Tragschienenmontage | Nein | Wandmontage möglich | Nein |
Gehäuse anreihbar | Nein | Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tiefe T(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften