Teilenummer
|
---|
ATD 1850-7024 |
ATD 1850-9005 |
ATD 1865-7024 |
ATD 1865-9005 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tiefe T (mm) | Farbe | RAL-Nummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.63 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 57,2 | Grau | 7024 | |
15.63 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 57,2 | Schwarz | 9005 | |
16.90 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 72,2 | Grau | 7024 | |
16.90 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 72,2 | Schwarz | 9005 |
Loading...
Breite B(mm) | 185,1 | Höhe H(mm) | 26 | IP-Schutzart | IP54 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kunststoff | Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt | Einsatztemperatur(°C) | -25 - 70 |
Gehäuseart | Offen | Mit Abschirmung | Nein | Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein |
Geeignet für Tragschienenmontage | Nein | Wandmontage möglich | Nein | Gehäuse anreihbar | Nein |
Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tiefe T(mm)
Farbe
RAL-Nummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften