CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Basiselement für Schalttafeleinbau, IP 65 (Teilenummern)

CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Basiselement für Schalttafeleinbau, IP 65
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Schutzart-Angabe bezieht sich auf das Gehäuse, nicht auf den Einbauort.
DIN IEC 61554-Maße
BC 1000 NG: 144 x 144 mm
BC 2000 NG: 192 x 144 mm
BC 3000 NG: 288 x 144 mm
Lieferumfang:
Basisteil mit Dichtung inkl. integriertem Befestigungssatz für Schalttafeleinbau

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BC 1000 NG
BC 2000 NG
BC 3000 NG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Rastermaß (TE)

32.82 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 133,420

38.15 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 184,230

41.62 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 280,7249

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe H(mm) 138 Tiefe T(mm) 87,5 Farbe Grau
IP-Schutzart IP65 Werkstoff Kunststoff Ausführung der Oberfläche Unbehandelt
RAL-Nummer 7035 Einsatztemperatur(°C) -25 - 70 Gehäuseart Offen
Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein
Wandmontage möglich Ja Gehäuse anreihbar Ja Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support