CombiCard 5000-7000, Basiselement für Schalttafeleinbau mit Lüftungsschlitzen (Teilenummern)

CombiCard 5000-7000, Basiselement für Schalttafeleinbau mit Lüftungsschlitzen
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Beim Einsatz dieser Basisteile müssen beidseitig Frontdeckel für den Gehäuseabschluss eingesetzt werden. Anzugsdrehmomente der Befestigungselemente 80 Ncm.
Lieferumfang:
Basisteil inkl. montiertem Befestigungssatz für Schalttafeleinbau

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BC 5000 NG-L
BC 6000 NG-L
BC 7000 NG-L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Rastermaß (TE)

41.40 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 203,720

43.17 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 254,530

45.08 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 35149

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe H(mm) 169,7 Tiefe T(mm) 68,01 Farbe Grau
IP-Schutzart IP30 Werkstoff Kunststoff Ausführung der Oberfläche Unbehandelt
RAL-Nummer 7035 Einsatztemperatur(°C) -25 - 70 Gehäuseart Offen
Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Ja
Wandmontage möglich Ja Gehäuse anreihbar Ja Mit Lüftungsöffnungen Ja

Technischer Support