Teilenummer
|
---|
BOP 520-9005 |
BOP 520-9016 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | RAL-Nummer | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | 9005 | |
14.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weiß | 9016 |
Loading...
Breite B(mm) | 130 | Höhe H(mm) | 75 | Tiefe T(mm) | 17,5 |
---|---|---|---|---|---|
IP-Schutzart | IP40 | Werkstoff | Kunststoff | Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt |
Einsatztemperatur(°C) | -25 - 70 | Gehäuseart | Geschlossen | Mit Abschirmung | Nein |
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein | Geeignet für Tragschienenmontage | Nein | Wandmontage möglich | Nein |
Gehäuse anreihbar | Ja | Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
RAL-Nummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften