Botego, Zubehör, Füllprofilsatz für Baugruppenträger, Aluminium (Teilenummern)

Botego, Zubehör, Füllprofilsatz für Baugruppenträger, Aluminium
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Zubehör siehe Kapitel Interzoll Zubehör.
Lieferumfang:
PE = 2 Stück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BO-PB1-21

Teilenummer
BO-PB1-21
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.52 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 3 Höhe H(mm) 128,4 Tiefe T(mm) 10
Farbe Natur IP-Schutzart IP40 Werkstoff Aluminium
Ausführung der Oberfläche Sonstige Einsatztemperatur(°C) -25 - 110 Gehäuseart Offen
Mit Abschirmung Ja Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein
Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Nein Mit Lüftungsöffnungen Nein
Rastermaß (TE) 21

Sie befinden sich auf der Seite für Botego, Zubehör, Füllprofilsatz für Baugruppenträger, Aluminium, die Teilenummer ist BO-PB1-21.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BO-PB1-21.

Technischer Support