Interzoll, Baugruppenträger mit Profilseitenwand 3 HE für Busplatinen (.Pi) (Teilenummern)

Interzoll, Baugruppenträger mit Profilseitenwand 3 HE für Busplatinen (.Pi)
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Busplatinen-Montage ohne Isolierstreifen. BGT mit Griff auf Anfrage.
Lieferumfang:
1) 2 Seitenwände mit integriertem Flansch (BSW 22300)
2) 2 Frontprofile (PF 000..)
3) 2 Busprofile (PBK 000..)
4) 8 Schrauben M4 x 12 (BFS 0100)
5) 2 Gewindestreifen zur Frontplattenbefestigung (GS 000.. I)
6) 2 Gewindestreifen zur BUS-Platinenbefestigung (GS 000.. II)
7) 2 Gewindestift M2,5x5 (GSE-5)
8) 2 Gewindestift M2,5x8 (GSE-8)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BGT 22340.PI
BGT 22360.PI
BGT 22380.PI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe H
(mm)

87.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 269,24

96.33 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 375,92

105.53 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 482,6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 132,5 Tiefe T(mm) 218,24

Technischer Support