Werkzeugkasten, B-55 (Teilenummern)

Werkzeugkasten, B-55
Lightweight resin tool box.
[Features]
· Thick molded with ABS for excellent impact resistance.
· Withstands hard usage.
· Made of resin (ABS), rugged with a lightweight finish.
· Accessory dish x 2, partitioning plates x 8 included.
· With Shoulder Belt.
[Applications]
· Ideal for storage of tools, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-55-B

Teilenummer
B-55-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

126.08 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugkasten Toolbox Type Kunstharz-Werkzeugkasten Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 413×206×230
Case color Blau Mass(g) 2900 Material ABS
Features Load Resistance: 30 kg

Sie befinden sich auf der Seite für Werkzeugkasten, B-55, die Teilenummer ist B-55-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-55-B.

Technischer Support