Ringmaulschlüssel, SS (Teilenummern)

Ringmaulschlüssel, SS

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SS32

Teilenummer
SS32
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

58.33 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Kombination Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Overall Length(mm) 387 Offset Angle(°) 15 Width across flat dimension(mm) 32
Single Product/Set Classification Einzelstück Weight(g) 620

Sie befinden sich auf der Seite für Ringmaulschlüssel, SS, die Teilenummer ist SS32.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SS32.

Technischer Support