Behälter, B-530 (Teilenummern)

Behälter, B-530

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
PVC-free high resistance type aluminum plywood tool case.
[Features]
· Aluminum surface has a high-strength hardened coating of titanium color.
· Rigid polyethylene foam ideal for storage and transportation of precision instruments and the like is housed on the whole surface (with incisions).
· Cushioning urethane (B-89 x 1, B-88 x 1, B-87 x 3) included.
[Applications]
· Ideal for storage of tools, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-530

Teilenummer
B-530
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

390.03 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugkasten Toolbox Type Box für Schutzausrüstung Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 550×165×370
Case color Silber Mass(g) 4500 Supplementary explanation Hard Urethane with Incisions Used / Lock Provided
Accessory Urethane x 5 (B-89 x 1 / B-88 x 1 / B-87 x 3)

Sie befinden sich auf der Seite für Behälter, B-530, die Teilenummer ist B-530.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-530.

Technischer Support