Sichtscheibe für allgemeine Polierarbeiten【10 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Sichtscheibe für allgemeine Polierarbeiten

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Teilenummer
STD-100-15-SA40
STD-100-15-SA60
STD-100-15-SA80
STD-100-15-SZ40
STD-100-15-SZ60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)
Abrasive grain Product Code

87.46 €

10 Stk. pro Packung

3 Packungen Verfügbar 7 Arbeitstage 40A2517120001

87.46 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 10 Arbeitstage 60A2517120002

87.46 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 80A2517120003

92.64 €

10 Stk. pro Packung

3 Packungen Verfügbar 8 Arbeitstage 40Z2517120021

92.64 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage 60Z2517120022

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Vielblattscheibe Work material General steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium Outer diameter Dimensions(mm) 100
Inner Diameter Dimension(mm) 15 Max. Rotational Speed(rpm) 13,600 Quantity per Package(Pieces) 10

Technischer Support