Verlängerung, EX30 / 305 / 306 / 307 (Teilenummern)

Verlängerung, EX30 / 305 / 306 / 307
Extension bar convenient for extension of sockets. (9.5 insertion)
[Features]
· For when operation with a handle is not easy, in a deep and narrow place or the like.
· Various extension sizes are required for work in deep and narrow areas.
· Sizes requested by our customers have been added for a rich lineup of 12 types from 32 to 1,000 mm.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
305
306
307
EX30-032
EX30-050
EX30-100
EX30-1000
EX30-125
EX30-200
EX30-250
EX30-400
EX30-600
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall length (L dimension)
(mm)

9.90 €

1 5 Arbeitstage 75

11.52 €

1 9 Arbeitstage 150

20.90 €

1 5 Arbeitstage 300

8.69 €

1 5 Arbeitstage 32

9.04 €

1 5 Arbeitstage 50

10.49 €

1 5 Arbeitstage 100

78.69 €

1 9 Arbeitstage 1000

10.74 €

1 9 Arbeitstage 125

15.62 €

1 5 Arbeitstage 200

17.83 €

1 5 Arbeitstage 250

29.96 €

1 5 Arbeitstage 400

39.64 €

1 9 Arbeitstage 600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Verlängerungsstange Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Verbindertyp Width across flat dimension (S Measurement) 9.5 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 18

Technischer Support