GSX-FRÄSER, 2-schneidiges Messer 2.5D P-Ausführung GSX2P-2.5D (Teilenummern)

GSX-FRÄSER, 2-schneidiges Messer 2.5D P-Ausführung GSX2P-2.5D
  • Mengenrabatt
Supports a wide range of materials from raw materials to hardened materials. Suitable for finishing. Cutting edge has a sharp corner.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GSX20100P-2.5D
GSX20150P-2.5D
GSX20200P-2.5D
GSX20250P-2.5D
GSX20300P-2.5D
GSX20350P-2.5D
GSX20400P-2.5D
GSX20450P-2.5D
GSX20500P-2.5D
GSX20550P-2.5D
GSX20600P-2.5D
GSX20700P-2.5D
GSX20800P-2.5D
GSX20900P-2.5D
GSX21000P-2.5D
GSX21200P-2.5D
GSX21400P-2.5D
GSX21500P-2.5D
GSX21600P-2.5D
GSX22000P-2.5D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Dc
(mm)

22.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12.54401

22.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.53.84401.5

22.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 254402

22.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.56.34402.5

28.35 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 37.56453

49.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.58.86453.5

32.51 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4106454

58.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.511.36504.5

34.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 512.56505

58.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.513.86505.5

37.29 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6156506

83.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 717.58607

61.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8208608

111.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 922.510709

74.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1025107010

106.85 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1230127512

166.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1435169014

209.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1537.5169015

211.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1640169016

357.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20502010020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Titan Number of flutes(sheet) 2 Type Quadratisch
Coating Für Stähle allgemein (AlCrN etc.) Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Blade tip shape Mit Führung
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)

Technischer Support