SG-FAX-Schaftfräser, 2-schneidig 2SGE (Teilenummern)

SG-FAX-Schaftfräser, 2-schneidig 2SGE
Capable of high-speed and high-efficiency machining of materials from steel to stainless steel and aluminum.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2SGE1.5
2SGE2
2SGE2.5
2SGE3
2SGE3.5
2SGE4
2SGE4.5
2SGE5
2SGE5.5
2SGE6
2SGE6.5
2SGE7
2SGE7.5
2SGE8
2SGE8.5
2SGE9
2SGE9.5
2SGE10
2SGE11
2SGE12
2SGE13
2SGE14
2SGE15
2SGE16
2SGE17
2SGE18
2SGE19
2SGE20
2SGE21
2SGE22
2SGE23
2SGE24
2SGE25
2SGE26
2SGE27
2SGE28
2SGE29
2SGE30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

120.79 €

1 6 Arbeitstage 1.53650

72.08 €

1 6 Arbeitstage 24650

72.08 €

1 6 Arbeitstage 2.55650

69.98 €

1 7 Arbeitstage 36650

61.41 €

1 6 Arbeitstage 3.58860

61.41 €

1 7 Arbeitstage 48860

69.98 €

1 6 Arbeitstage 4.510860

61.41 €

1 6 Arbeitstage 510860

61.41 €

1 6 Arbeitstage 5.512860

61.41 €

1 7 Arbeitstage 612860

67.51 €

1 6 Arbeitstage 6.5141065

67.51 €

1 6 Arbeitstage 7141065

67.51 €

1 6 Arbeitstage 7.5141065

67.51 €

1 6 Arbeitstage 8141065

77.95 €

1 6 Arbeitstage 8.5181075

77.95 €

1 6 Arbeitstage 9181075

77.95 €

1 7 Arbeitstage 9.5181075

78.29 €

1 6 Arbeitstage 10181275

107.28 €

1 7 Arbeitstage 11221280

107.28 €

1 7 Arbeitstage 12221280

132.80 €

1 6 Arbeitstage 13261690

132.80 €

1 6 Arbeitstage 14261690

149.11 €

1 6 Arbeitstage 15301695

159.90 €

1 6 Arbeitstage 16301695

134.82 €

1 6 Arbeitstage 173520105

134.82 €

1 6 Arbeitstage 183520105

164.34 €

1 6 Arbeitstage 194020110

164.34 €

1 6 Arbeitstage 204020110

196.56 €

1 6 Arbeitstage 214520125

187.54 €

1 8 Arbeitstage 224520125

227.27 €

1 6 Arbeitstage 235025130

227.27 €

1 6 Arbeitstage 245025130

227.27 €

1 6 Arbeitstage 255025130

250.62 €

1 6 Arbeitstage 265025130

299.80 €

1 6 Arbeitstage 275525135

299.80 €

1 6 Arbeitstage 285525135

360.07 €

1 6 Arbeitstage 295525135

360.07 €

1 6 Arbeitstage 305525135

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Blade shape type Quadratisch Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type HSS-Legierung Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Coating TiCN
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)

Technischer Support