Reinigungsscheibe SG Nylon schwarz / hart (Teilenummern)

Reinigungsscheibe SG Nylon schwarz / hart

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Wipes away coating and rust without shaving the base material.

[Features]
· Wipes away coating and rust without shaving the base material.
· Allows work to be performed safely without the scattering of a wire brush.
· No deep scratches.
· An attractive finished surface.
· Has excellent polishing power

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SG-NBH

Teilenummer
SG-NBH
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

27.09 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Nicht gewebte Stoffscheibe work material Brass / Gunmetal / Aluminium / Steinwerkstoff Outer diameter Dimensions(mm) 100
Inner Diameter Dimension(mm) 15 abrasive grain Nicht verfügbar Packaging Quantity(Sheets) 5
Maximum Number of Rotation(min-1) 12000

Sie befinden sich auf der Seite für Reinigungsscheibe SG Nylon schwarz / hart, die Teilenummer ist SG-NBH.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SG-NBH.

Technischer Support