Superhart, gleichmäßiger Schaft, lang 4-schneidig RSL4SE (Teilenummern)

Superhart, gleichmäßiger Schaft, lang 4-schneidig RSL4SE
General purpose end mill. Suitable for side processing of wide side surfaces and deep positions.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RSL4SE4
RSL4SE5
RSL4SE6
RSL4SE7
RSL4SE8
RSL4SE9
RSL4SE10
RSL4SE13
RSL4SE14
RSL4SE17
RSL4SE18
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

43.48 €

1 6 Arbeitstage 420655

43.48 €

1 6 Arbeitstage 525660

43.48 €

1 6 Arbeitstage 625660

50.16 €

1 6 Arbeitstage 735875

50.16 €

1 6 Arbeitstage 835875

55.88 €

1 6 Arbeitstage 9451090

55.88 €

1 7 Arbeitstage 10451090

87.89 €

1 6 Arbeitstage 135512105

87.89 €

1 6 Arbeitstage 145512105

132.65 €

1 6 Arbeitstage 176516120

132.65 €

1 6 Arbeitstage 186516120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Blade shape type Quadratisch Number of flutes(sheet) 4
Tool Material Type Kobalt HSS Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Coating Ohne Beschichtung
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)

Technischer Support