X's-Fräser Geo lang SL4GEO (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SL4GEO3
SL4GEO4
SL4GEO6
SL4GEO8
SL4GEO10
SL4GEO12
SL4GEO16
SL4GEO20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Dc
(mm)

107.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3186603

112.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4206604

119.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6256606

146.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8358808

146.51 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10451010010

186.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12551212012

399.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 16651613516

438.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20752015520

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Titan Number of flutes(sheet) 4 Type Quadratisch
Coating TiAlN Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Blade tip shape Mit Führung
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)

Technischer Support