Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 15 | 4 | 6 | 60 | ||
75.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 20 | 4 | 8 | 60 | ||
79.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 25 | 4 | 8 | 65 | ||
80.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 25 | 4 | 8 | 65 | ||
82.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 35 | 4 | 10 | 80 | ||
85.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 35 | 4 | 10 | 80 | ||
90.80 € | 1 | 10 Arbeitstage | 9 | 45 | 4 | 12 | 95 | ||
97.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 45 | 4 | 12 | 95 | ||
108.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | 55 | 4 | 12 | 105 | ||
122.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 55 | 4 | 12 | 105 | ||
138.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 55 | 4 | 16 | 110 | ||
157.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 55 | 4 | 16 | 110 | ||
117.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 65 | 4 | 16 | 120 | ||
130.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 65 | 4 | 16 | 120 | ||
149.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 65 | 4 | 20 | 130 | ||
157.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 65 | 4 | 20 | 130 | ||
167.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 75 | 4 | 20 | 140 | ||
181.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 75 | 4 | 20 | 140 | ||
214.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 75 | 4 | 20 | 140 | ||
249.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 90 | 4 | 25 | 160 | ||
210.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 90 | 6 | 25 | 160 | ||
336.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 90 | 6 | 25 | 160 | ||
410.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 105 | 6 | 32 | 190 | ||
509.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 35 | 105 | 6 | 32 | 190 | ||
671.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 125 | 6 | 32 | 210 | ||
829.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 145 | 6 | 42 | 230 | ||
1,085.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 145 | 6 | 42 | 230 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Blade shape type | Schruppen | Tool Material Type | Kobalt HSS |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Seite / Nut | Coating | TiAlN | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften