SG-FAX aufgerauter Schaftfräser, große Verteilung, mittel SGLREM (Teilenummern)

SG-FAX aufgerauter Schaftfräser, große Verteilung, mittel SGLREM
  • Mengenrabatt
Capable of high-efficiency roughing of materials from steel to stainless steel and aluminum. The notches have a large pitch.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SGLREM6
SGLREM8
SGLREM10
SGLREM12
SGLREM14
SGLREM15
SGLREM16
SGLREM18
SGLREM20
SGLREM22
SGLREM24
SGLREM25
SGLREM28
SGLREM30
SGLREM32
SGLREM35
SGLREM40
SGLREM45
SGLREM50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

91.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6163680

108.57 €

1 6 Arbeitstage 8253890

121.44 €

1 6 Arbeitstage 1032310100

105.15 €

1 6 Arbeitstage 1240412110

123.87 €

1 6 Arbeitstage 1440412110

130.45 €

1 6 Arbeitstage 1540416125

135.44 €

1 6 Arbeitstage 1648416125

153.54 €

1 6 Arbeitstage 1848416125

188.66 €

1 6 Arbeitstage 2056420140

231.72 €

1 6 Arbeitstage 2256420140

262.15 €

1 6 Arbeitstage 2467420160

266.78 €

1 6 Arbeitstage 2567425160

333.56 €

1 6 Arbeitstage 2867425160

407.20 €

1 6 Arbeitstage 3067425160

490.20 €

1 6 Arbeitstage 3280532180

565.72 €

1 6 Arbeitstage 3580532180

748.54 €

1 6 Arbeitstage 4095532200

863.39 €

1 6 Arbeitstage 4595642200

1,108.87 €

1 6 Arbeitstage 50122642220

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Blade shape type Schruppen Tool Material Type HSS-Legierung
Machining Application Seite Coating TiCN Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)

Technischer Support