Reinigungsscheibe SG Nylon, violett/hart (Teilenummern)

Reinigungsscheibe SG Nylon, violett/hart

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Long service life type Unilon Black.

[Features]
· Long life twice or more that of black type. For heavy users.
· Highly flexible and fits well to workpieces.
· Removes oxide film, etc. without shaving too much of the base material

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SG-NPH

Teilenummer
SG-NPH
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

35.61 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Nicht gewebte Stoffscheibe work material Brass / Gunmetal / Aluminium / Steinwerkstoff Outer diameter Dimensions(mm) 100
Inner Diameter Dimension(mm) 15 abrasive grain Nicht verfügbar Packaging Quantity(Sheets) 5
Maximum Number of Rotation(min-1) 12000

Technischer Support