Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
4PLXS2 |
4PLXS2.5 |
4PLXS3 |
4PLXS4 |
4PLXS4.5 |
4PLXS5 |
4PLXS5.5 |
4PLXS6 |
4PLXS7 |
4PLXS7.5 |
4PLXS8.5 |
4PLXS9 |
4PLXS9.5 |
4PLXS10 |
4PLXS11 |
4PLXS13 |
4PLXS14 |
4PLXS15 |
4PLXS16 |
4PLXS18 |
4PLXS20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | O.D. Dc (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132.66 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 2 | 6 | 4 | 40 | 2 | |
128.32 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 2.5 | 8 | 4 | 40 | 2.5 | |
128.40 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3 | 8 | 6 | 45 | 3 | |
133.32 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 4 | 11 | 6 | 45 | 4 | |
142.00 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 4.5 | 11 | 6 | 50 | 4.5 | |
142.00 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 5 | 13 | 6 | 50 | 5 | |
113.51 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 5.5 | 13 | 6 | 50 | 5.5 | |
107.74 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 6 | 13 | 6 | 50 | 6 | |
121.37 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 7 | 16 | 8 | 60 | 7 | |
141.19 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 7.5 | 16 | 8 | 60 | 7.5 | |
106.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8.5 | 19 | 10 | 70 | 8.5 | |
170.59 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 9 | 19 | 10 | 70 | 9 | |
186.43 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 9.5 | 19 | 10 | 70 | 9.5 | |
186.43 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 22 | 10 | 70 | 10 | |
215.32 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 11 | 22 | 12 | 75 | 11 | |
274.22 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 13 | 26 | 12 | 75 | 13 | |
305.23 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 14 | 26 | 16 | 90 | 14 | |
386.29 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 15 | 26 | 16 | 90 | 15 | |
459.36 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 16 | 32 | 16 | 90 | 16 | |
611.68 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 18 | 32 | 20 | 100 | 18 | |
672.10 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 20 | 38 | 20 | 100 | 20 |
Loading...
work material | Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Titan | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Blade tip shape | Scharfkantig |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften