Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GLKEY6 |
GLKEY8 |
GLKEY10 |
GLKEY12 |
GLKEY16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.14 € 21.80 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | 10 | 8 | 60 | |
27.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | 12 | 10 | 60 | ||
31.06 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 14 | 12 | 70 | ||
41.65 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | 16 | 12 | 75 | ||
59.12 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 16 | 18 | 16 | 80 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer | Blade shape type | Quadratisch | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Kobalt HSS | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Coating | TiN |
Torsion Angle (θ) | Geringe Torsion (15˚ bis 25˚) | Outer Diameter Tolerance | -0.02 -0.04 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften