Polierhülsenhalter (Teilenummern)

Polierhülsenhalter

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Since the holder part is a sponge, the contact is soft, and prevents excessive grinding.

[Features]
· Attachment when using a cushioning cone.
· Superb elasticity with the dedicated sponge.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CSH20

Teilenummer
CSH20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.29 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Poliert Type Halter Outer Diameter(mm) Tip diameter ø14; Large end diameter φ20
Width(mm) 50 Shaft Diameter(mm) 6 Packaging Quantity(Book) 1
Compatible Model Use for CS20A, Z series.

Sie befinden sich auf der Seite für Polierhülsenhalter, die Teilenummer ist CSH20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSH20.

Technischer Support