Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TFSTL10M1.5X7XBX100
Teilenummer
|
---|
TFSTL10M1.5X7XBX100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | shank diameter Ds (mm) | Class TAP Limit | Thread Length l (mm) | Model Type (Type) | Radial Count Radial (Quantity) | Quantity of units ordered (piece) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.04 € | 5 | 6 Arbeitstage | M10 | 1.5 | 100 | 7 | 7 | 32 | 3 | 8 | 5 |
Loading...
Screw Types | Meter | Chamfer threads | 2P | Tool Material Type | HSS-Stahl |
---|---|---|---|---|---|
work material | Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) | Tap Type | Rollgewindebohrer | Hole type | Für Blindloch |
Coating Y/N | N/A | Surface Treatment | Oxidizing |
Sie befinden sich auf der Seite für Langer Schaft für Taflet TFSTL aus Edelstahl, die Teilenummer ist TFSTL10M1.5X7XBX100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TFSTL10M1.5X7XBX100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
shank diameter Ds(mm)
Class TAP Limit
Thread Length l(mm)
Model Type(Type)
Radial Count Radial(Quantity)
Quantity of units ordered(piece)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TFSTL10M1.25X7XBX100 |
TFSTL10M1.25X7XBX120 |
TFSTL10M1.25X7XBX150 |
TFSTL10M1.5X7XBX120 |
TFSTL10M1.5X7XBX150 |
TFSTL3M0.5X5XBX100 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | shank diameter Ds (mm) | Class TAP Limit | Thread Length l (mm) | Model Type (Type) | Radial Count Radial (Quantity) | Quantity of units ordered (piece) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.04 € | 5 | 6 Arbeitstage | M10 | 1.25 | 100 | 7 | 7 | 32 | 3 | 8 | 5 | ||
53.72 € | 5 | 6 Arbeitstage | M10 | 1.25 | 120 | 7 | 7 | 32 | 3 | 8 | 5 | ||
73.69 € | 5 | 6 Arbeitstage | M10 | 1.25 | 150 | 7 | 7 | 32 | 3 | 8 | 5 | ||
53.72 € | 5 | 6 Arbeitstage | M10 | 1.5 | 120 | 7 | 7 | 32 | 3 | 8 | 5 | ||
73.69 € | 5 | 6 Arbeitstage | M10 | 1.5 | 150 | 7 | 7 | 32 | 3 | 8 | 5 | ||
45.70 € | 10 | 6 Arbeitstage | M3 | 0.5 | 100 | 4 | 5 | 18 | 1 | 4 | 10 |