GSX-FRÄSER 4-schneidiges Messer 2.5D P-Ausführung GSX4P-2.5D (Teilenummern)

GSX-FRÄSER 4-schneidiges Messer 2.5D P-Ausführung GSX4P-2.5D

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Supports a wide range of materials from raw materials to hardened materials. Suitable for finishing grooves and side surfaces.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GSX40100P-2.5D
GSX40150P-2.5D
GSX40200P-2.5D
GSX40250P-2.5D
GSX40300P-2.5D
GSX40350P-2.5D
GSX40400P-2.5D
GSX40450P-2.5D
GSX40500P-2.5D
GSX40550P-2.5D
GSX40600P-2.5D
GSX40700P-2.5D
GSX40800P-2.5D
GSX40900P-2.5D
GSX41000P-2.5D
GSX41200P-2.5D
GSX41400P-2.5D
GSX41500P-2.5D
GSX41600P-2.5D
GSX42000P-2.5D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Dc
(mm)

45.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12.54401

45.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.53.84401.5

34.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 254402

34.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.56.34402.5

35.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 37.56453

70.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.58.86453.5

38.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4106454

75.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.511.36504.5

42.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 512.56505

83.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.513.86505.5

45.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6156506

107.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 717.58607

70.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8208608

120.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 922.510709

94.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1025107010

118.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1230127512

179.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1435169014

226.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1537.5169015

269.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1640169016

394.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20502010020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Titan Number of flutes(sheet) 4 Type Quadratisch
Coating Für Stähle allgemein (AlCrN etc.) Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Blade tip shape Scharfkantig
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)

Technischer Support