GS-FRÄSER, Kugel 2GRS (Teilenummern)

GS-FRÄSER, Kugel 2GRS
  • Mengenrabatt
Supports a wide range of materials from raw materials to hardened materials. Suitable for processing of curved surfaces.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2GSR5R

Teilenummer
2GSR5R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

131.29 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

R Size(mm) 5 Type Kugel work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC60 / Edelstahl / Gusseisen / Titan
Blade length (ℓ)(mm) 15 Number of flutes(sheet) 2 Coating TiAlN
Overall Length (L)(mm) 100 Shank diameter (d)(mm) 10 R Precision(μm) -0.01~+0.01
Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut

Sie befinden sich auf der Seite für GS-FRÄSER, Kugel 2GRS, die Teilenummer ist 2GSR5R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2GSR5R.

Technischer Support