X's-Fräser-Geo-Kugel 2GEOR

X's-Fräser-Geo-Kugel 2GEOR
  • Mengenrabatt
Supports a wide range of applications from mold steel to high-hardness steel. Ideal for finishing molds.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2GEOR0.5
2GEOR0.75
2GEOR1
2GEOR1.5
2GEOR1.25
2GEOR2
2GEOR2.5
2GEOR3
2GEOR3.5
2GEOR4
2GEOR4.5
2GEOR5
2GEOR5.5
2GEOR6
2GEOR6.5
2GEOR7
2GEOR7.5
2GEOR8
2GEOR9
2GEOR10
2GEOR12.5
2GEOR15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
R Precision
(μm)
Under-head Length ℓ2
(mm)

101.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.51.550340~-0.033

101.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.752.550440~-0.034

101.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1360560~-0.035

108.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.54.580860~-0.038

108.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.25460660~-0.036

108.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 26801260~-0.0312

122.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.57.5901460~-0.0314

132.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 39100-60~-0.03-

148.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.5111002080~-0.0320

160.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 412100-80~-0.03-

141.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.51412025100~-0.0325

149.67 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 515120-100~-0.03-

185.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.51712030120~-0.0330

185.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 618120-120~-0.03-

216.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.52016035160~-0.0335

303.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 72116038160~-0.0338

309.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7.52316040160~-0.0340

372.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 824160-160~-0.03-

465.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 92718050200~-0.0450

580.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1030180-200~-0.04-

1,002.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12.538200-250~-0.04-

1,562.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 154520080320~-0.0480

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Kugel work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC60 / Edelstahl / Gusseisen / Titan Number of flutes(sheet) 2
Coating TiAlN Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut

Technischer Support