Diamant-Handläpper (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DIAHS-20-3-1-220
DIAHS-20-5-1-1500
DIAHS-20-5-1-2000
DIAHS-20-5-1-320
DIAHS-20-5-1-400
DIAHS-20-5-1-5000
DIAHS-20-5-1-600
DIAHS-35-7-1-1000
DIAHS-35-7-1-2000
DIAHS-35-7-1-220
DIAHS-35-7-1-320
DIAHS-35-7-1-400
DIAHS-35-7-1-8000
DIAHS-40-10-1-220
DIAHS-40-10-1-600
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)
Width
(mm)
Length ℓ
(mm)

61.02 €

2 Verfügbar 11 Arbeitstage 220(230)320

61.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1500520

61.69 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 2000520

61.33 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 320(325)520

61.38 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 400520

61.50 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 5000520

61.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 600520

85.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1000735

85.03 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 2000735

83.99 €

2 Verfügbar 11 Arbeitstage 220(230)735

83.99 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 320(325)735

83.99 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 400735

85.03 €

1 8 Arbeitstage 8000735

70.32 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 220(230)1040

70.32 €

3 Verfügbar 5 Arbeitstage 6001040

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Hand Stone, Rapper Overall Length L(mm) 140 Roughness of grain (precision file) #0
Single Product Set Product Einzelstück Thickness(mm) 1 Packaging Quantity(Book) 1

Technischer Support