Pulver-HSS für Hochgeschwindigkeits-Verarbeitung mit Ölöffnung VP-HO-GDR (Teilenummern)

Pulver-HSS für Hochgeschwindigkeits-Verarbeitung mit Ölöffnung VP-HO-GDR
  • Mengenrabatt
Powdered high-speed steel + V coating with an oil hole allow high speed machining that can exceed the power of carbide drills

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VP-HO-GDR-6
VP-HO-GDR-6.5
VP-HO-GDR-6.8
VP-HO-GDR-7
VP-HO-GDR-7.5
VP-HO-GDR-8
VP-HO-GDR-8.5
VP-HO-GDR-8.6
VP-HO-GDR-9
VP-HO-GDR-9.5
VP-HO-GDR-10
VP-HO-GDR-10.3
VP-HO-GDR-10.5
VP-HO-GDR-11
VP-HO-GDR-11.5
VP-HO-GDR-12
VP-HO-GDR-12.5
VP-HO-GDR-13
VP-HO-GDR-13.5
VP-HO-GDR-14
VP-HO-GDR-14.1
VP-HO-GDR-14.5
VP-HO-GDR-15
VP-HO-GDR-15.5
VP-HO-GDR-15.6
VP-HO-GDR-16
VP-HO-GDR-16.5
VP-HO-GDR-17
VP-HO-GDR-17.5
VP-HO-GDR-17.6
VP-HO-GDR-18
VP-HO-GDR-18.5
VP-HO-GDR-19
VP-HO-GDR-19.5
VP-HO-GDR-19.6
VP-HO-GDR-20
VP-HO-GDR-20.5
VP-HO-GDR-21
VP-HO-GDR-21.1
VP-HO-GDR-21.5
VP-HO-GDR-22
VP-HO-GDR-22.5
VP-HO-GDR-23
VP-HO-GDR-23.5
VP-HO-GDR-24
VP-HO-GDR-24.5
VP-HO-GDR-25
VP-HO-GDR-25.5
VP-HO-GDR-26
VP-HO-GDR-26.5
VP-HO-GDR-27
VP-HO-GDR-28
VP-HO-GDR-29
VP-HO-GDR-30
VP-HO-GDR-31
VP-HO-GDR-32
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type Shank diameter
(mm)
Tool No.

193.30 €

1 6 Arbeitstage 657101Straight shank68593560

195.90 €

1 6 Arbeitstage 6.563107Schaftfräserschaft68593565

195.90 €

1 6 Arbeitstage 6.869113Schaftfräserschaft78593568

195.90 €

1 6 Arbeitstage 769113Straight shank78593570

197.40 €

1 6 Arbeitstage 7.569113Schaftfräserschaft88593575

198.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 875119Straight shank88593580

201.10 €

1 6 Arbeitstage 8.575125Schaftfräserschaft98593585

202.50 €

1 6 Arbeitstage 8.681131Schaftfräserschaft98593586

202.50 €

1 6 Arbeitstage 981131Straight shank98593590

204.70 €

1 6 Arbeitstage 9.581131Schaftfräserschaft108593595

207.70 €

1 6 Arbeitstage 1087137Straight shank108593600

210.80 €

1 6 Arbeitstage 10.387144Schaftfräserschaft118593603

210.80 €

1 6 Arbeitstage 10.587144Schaftfräserschaft118593605

214.90 €

1 6 Arbeitstage 1194151Straight shank118593610

218.70 €

1 6 Arbeitstage 11.594151Schaftfräserschaft128593615

222.60 €

1 6 Arbeitstage 12101158Straight shank128593620

227.40 €

1 6 Arbeitstage 12.5101161Schaftfräserschaft168593625

268.70 €

1 6 Arbeitstage 13101161Schaftfräserschaft168593630

308.30 €

1 6 Arbeitstage 13.5106166Schaftfräserschaft168593635

308.30 €

1 6 Arbeitstage 14106166Schaftfräserschaft168593640

345.20 €

1 6 Arbeitstage 14.1109169Schaftfräserschaft168593641

345.20 €

1 6 Arbeitstage 14.5109169Schaftfräserschaft168593645

358.30 €

1 6 Arbeitstage 15109169Schaftfräserschaft168593650

387.20 €

1 6 Arbeitstage 15.5112172Schaftfräserschaft168593655

387.20 €

1 6 Arbeitstage 15.6112172Schaftfräserschaft168593656

387.20 €

1 6 Arbeitstage 16112172Straight shank168593660

400.40 €

1 6 Arbeitstage 16.5115181Schaftfräserschaft208593665

400.40 €

1 6 Arbeitstage 17115181Schaftfräserschaft208593670

400.40 €

1 6 Arbeitstage 17.5118184Schaftfräserschaft208593675

400.40 €

1 6 Arbeitstage 17.6118184Schaftfräserschaft208593676

400.40 €

1 6 Arbeitstage 18118184Schaftfräserschaft208593680

442.50 €

1 6 Arbeitstage 18.5122188Schaftfräserschaft208593685

460.70 €

1 6 Arbeitstage 19122188Schaftfräserschaft208593690

479.10 €

1 6 Arbeitstage 19.5125191Schaftfräserschaft208593695

479.10 €

1 6 Arbeitstage 19.6125191Schaftfräserschaft208593696

479.10 €

1 6 Arbeitstage 20125191Straight shank208593700

515.80 €

1 6 Arbeitstage 20.5128204Schaftfräserschaft258593705

515.80 €

1 6 Arbeitstage 21128204Schaftfräserschaft258593710

515.80 €

1 6 Arbeitstage 21.1128204Schaftfräserschaft258593711

550.10 €

1 6 Arbeitstage 21.5132208Schaftfräserschaft258593715

550.10 €

1 6 Arbeitstage 22132208Schaftfräserschaft258593720

629.30 €

1 6 Arbeitstage 22.5136212Schaftfräserschaft258593725

629.30 €

1 6 Arbeitstage 23136212Schaftfräserschaft258593730

671.30 €

1 6 Arbeitstage 23.5136212Schaftfräserschaft258593735

671.30 €

1 6 Arbeitstage 24140216Schaftfräserschaft258593740

671.30 €

1 6 Arbeitstage 24.5140216Schaftfräserschaft258593745

671.30 €

1 6 Arbeitstage 25140216Straight shank258593750

700.10 €

1 6 Arbeitstage 25.5145225Schaftfräserschaft328593755

700.10 €

1 6 Arbeitstage 26145225Schaftfräserschaft328593760

776.50 €

1 6 Arbeitstage 26.5145225Schaftfräserschaft328593765

776.50 €

1 6 Arbeitstage 27150230Schaftfräserschaft328593770

776.50 €

1 6 Arbeitstage 28150230Schaftfräserschaft328593780

821.30 €

1 6 Arbeitstage 29155235Schaftfräserschaft328593790

821.30 €

1 6 Arbeitstage 30155235Schaftfräserschaft328593800

950.20 €

1 6 Arbeitstage 31160240Schaftfräserschaft328593810

950.20 €

1 6 Arbeitstage 32165245Straight shank328593820

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Tool Material Type Pulverisierter HSS-Stahl Coating Y/N Verfügbar
Coating Type Sonstige With/without Oil Hole Verfügbar Tip angle(°) 120
Thinning R Type Coating Details V coated

Technischer Support