4-schneidige Stumpfausführung („Bauchgefühl“-Fräser) WX-G-EMSS (Teilenummern)

4-schneidige Stumpfausführung („Bauchgefühl“-Fräser) WX-G-EMSS
  • Mengenrabatt
Heavy duty type 4-flute end mill with reinforced bottom blade corner. Capable of high-speed and high-feed cutting thanks to its rigid short blade length. Enables reductions in lead time during mass production machining.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WX-G-EMSS-3
WX-G-EMSS-4
WX-G-EMSS-5
WX-G-EMSS-6
WX-G-EMSS-8
WX-G-EMSS-10
WX-G-EMSS-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

50.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 34.56503019330

52.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 466503019340

56.10 €

1 6 Arbeitstage 57.56503019350

60.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 696503019360

85.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8128603019380

118.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101510703019400

143.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 121812753019420

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Wärmebehandelter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Number of flutes(sheet) 4 Type Quadratisch
Coating TiAlN Machining Application Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden Blade tip shape Mit Führung
Torsion Angle (θ) Standardspirale (30 bis 40°) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02

Technischer Support