2-schneidig, Kugelkopfausführung GX-EBD-SF (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GX-EBD-SF-R5X10
GX-EBD-SF-R6X12
GX-EBD-SF-R8X16
GX-EBD-SF-R10X20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Tool No.

56.95 €

1 6 Arbeitstage 510326103000100

68.32 €

1 6 Arbeitstage 612346123000120

98.58 €

1 6 Arbeitstage 8164910163000160

142.46 €

1 6 Arbeitstage 10205812203000200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Bohrung work material General steel / Wärmebehandelter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Number of flutes(sheet) 2
Coating Für allgemeinen Stahl (AlCrN usw.) R Precision(μm) -0.01~+0.01 Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Carving / R-Nut
With/Without Torsion NA

Technischer Support