Punkthahn-Serie für Kupfer CU-POT (Teilenummern)

Punkthahn-Serie für Kupfer CU-POT
  • Mengenrabatt
CrN coating with superior wear resistance and anti-weldability for copper has been applied, with HSSE material used to achieve a long machining life for copper.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CU-POT-M3X0.5

Teilenummer
CU-POT-M3X0.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

17.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Nominal M3 Pitch, Number of Threading(mm) 0.5
Chamfer threads 5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel Work material Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC)
Tap Type Punktgewindebohrer Hole type Für Durchgangsbohrung Coating Y/N Verfügbar
Coating Type CrN L(mm) 46 Accuracy OH2
Length under neck(mm) 19 Shank diameter(mm) 4 Number of Grooves 3
Thread Length(mm) 11 Tool No. 28860

Sie befinden sich auf der Seite für Punkthahn-Serie für Kupfer CU-POT, die Teilenummer ist CU-POT-M3X0.5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CU-POT-M3X0.5.

Technischer Support