Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CGB4040 |
CGB4050 |
CGB4060 |
CGB4070 |
CGB4080 |
CGB4100 |
CGB4120 |
CGB4160 |
CGB4200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
228.98 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 | 20 | 100 | 4 | ||
232.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | 20 | 100 | 5 | ||
250.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 30 | 150 | 6 | ||
281.43 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.5 | 30 | 150 | 6 | ||
303.38 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 40 | 150 | 8 | ||
374.16 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5 | 50 | 180 | 10 | ||
438.28 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 55 | 200 | 12 | ||
617.96 € | 1 | 11 Arbeitstage | 8 | 60 | 200 | 16 | ||
937.02 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 60 | 250 | 20 |
Loading...
Type | Kugel | work material | Aluminium / Kupfer / Graphit / Kunststoff | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | R Precision(μm) | -0.01~0.01 | Machining Application | Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut |
With/Without Torsion | Available |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften