Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
32-3-M20
Teilenummer
|
---|
32-3-M20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | r | Material type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 140 | 19 | 3 | 19 | 13 | 5 | 0.5 | M20 |
Loading...
JIS Standard | 32 Type Asymmetric Cutting Edge Bit (Left) | Product Type | Carbid-Bit | Material | Carbide |
---|---|---|---|---|---|
Shipment Unit(Book) | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Hartmetall-Bohrer JIS32 linker Scharnier, die Teilenummer ist 32-3-M20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 32-3-M20.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Shank width(mm)
Shank Total Length(mm)
Shank height(mm)
Nominal Number
Tip Part A(mm)
Tip Part B(mm)
Tip Part C(mm)
r
Material type
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
32-2-K10 |
32-2-M20 |
32-2-P20 |
32-3-P20 |
32-4-K10 |
32-4-M20 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | r | Material type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 120 | 16 | 2 | 16 | 11 | 4 | 0.5 | K10 | ||
51.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 120 | 16 | 2 | 16 | 11 | 4 | 0.5 | M20 | ||
51.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 120 | 16 | 2 | 16 | 11 | 4 | 0.5 | P20 | ||
68.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 140 | 19 | 3 | 19 | 13 | 5 | 0.5 | P20 | ||
116.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 160 | 25 | 4 | 22 | 15 | 6 | 1 | K10 | ||
116.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 160 | 25 | 4 | 22 | 15 | 6 | 1 | M20 |