Teilenummer
|
---|
CPRS30N2040-030-10 |
CPRS30N2060-050-20 |
CPRS30N2080-030-30 |
CPRS30N2080-060-30 |
CPRS30N2100-030-36 |
CPRS30N2100-080-36 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Neck diameter φd1 (mm) | Shank Taper Angle Bta (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.21 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4 | 0.3 | 5 | 50 | 6 | 10 | 3.63 | 16° | ||
85.45 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 0.5 | 8 | 60 | 6 | 20 | 5.43 | - | ||
98.75 € | 1 | 12 Arbeitstage | 8 | 0.3 | 10 | 80 | 8 | 30 | 7.82 | - | ||
98.75 € | 1 | 12 Arbeitstage | 8 | 0.6 | 10 | 80 | 8 | 30 | 7.82 | - | ||
90.14 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0.3 | 12 | 80 | 10 | 36 | 9.82 | - | ||
90.14 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0.8 | 12 | 80 | 10 | 36 | 9.82 | - |
Loading...
work material | Aluminium / Kupfer / Kunststoff | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Langhalsradius |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Fläche / Seite / Nut | Coating | Ohne Beschichtung | Torsion Angle (θ) | 30° twist |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften