MHR430 MUGEN-BESCHICHTETER 4-schneidiger Langhals-Schaftfräser (für tiefe Rippung) (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MHR430-1.9-6

Teilenummer
MHR430-1.9-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30'
(mm)
Actual effective length at work slope angle 1°
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30'
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2°
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3°
(mm)
(d2) Neck Diameter
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code

70.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.92.845066.46.6977.348.151.841208-00210-01906

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff Number of flutes(sheet) 4 Type Langhals, quadratisch
Coating TiAlN Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Blade tip shape Mit Führung
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02

Sie befinden sich auf der Seite für MHR430 MUGEN-BESCHICHTETER 4-schneidiger Langhals-Schaftfräser (für tiefe Rippung) , die Teilenummer ist MHR430-1.9-6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MHR430-1.9-6.

Produktvarianten

Teilenummer
MHR430-1-6
MHR430-1-8
MHR430-1.1-10
MHR430-10-40
MHR430-10-60
MHR430-10-80
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30'
(mm)
Actual effective length at work slope angle 1°
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30'
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2°
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3°
(mm)
(d2) Neck Diameter
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code

40.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11.545066.376.666.977.328.110.951208-00210-01006

35.47 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

11.545088.468.849.259.7110.770.951208-00210-01008

70.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.11.74501010.5511.0211.5312.113.421.051208-00210-01110

158.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10151011040FreeFreeFreeFreeFree9.8-08-00210-10040

153.35 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10151013060FreeFreeFreeFreeFree9.8-08-00210-10060

170.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10151015080FreeFreeFreeFreeFree9.8-08-00210-10080

Technischer Support