Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MHR430-2-20
Teilenummer
|
---|
MHR430-2-20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30' (mm) | Actual effective length at work slope angle 1° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30' (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3° (mm) | (d2) Neck Diameter (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.18 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 3 | 4 | 60 | 20 | 21 | 21.94 | 22.97 | 24.1 | Free | 1.94 | 12 | 08-00210-02020 |
Loading...
work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Langhals, quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Blade tip shape | Mit Führung |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 |
Sie befinden sich auf der Seite für MHR430 MUGEN-BESCHICHTETER 4-schneidiger Langhals-Schaftfräser (für tiefe Rippung) , die Teilenummer ist MHR430-2-20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MHR430-2-20.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30'(mm)
Actual effective length at work slope angle 1°(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30'(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2°(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3°(mm)
(d2) Neck Diameter(mm)
(γ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MHR430-1-6 |
MHR430-1-8 |
MHR430-1.1-10 |
MHR430-2-25 |
MHR430-2-30 |
MHR430-2-6 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30' (mm) | Actual effective length at work slope angle 1° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30' (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3° (mm) | (d2) Neck Diameter (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 1.5 | 4 | 50 | 6 | 6.37 | 6.66 | 6.97 | 7.32 | 8.11 | 0.95 | 12 | 08-00210-01006 | ||
35.47 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1 | 1.5 | 4 | 50 | 8 | 8.46 | 8.84 | 9.25 | 9.71 | 10.77 | 0.95 | 12 | 08-00210-01008 | ||
70.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.1 | 1.7 | 4 | 50 | 10 | 10.55 | 11.02 | 11.53 | 12.1 | 13.42 | 1.05 | 12 | 08-00210-01110 | |
52.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 3 | 4 | 70 | 25 | 26.21 | 27.39 | 28.67 | Free | Free | 1.94 | 12 | 08-00210-02025 | |
56.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 3 | 4 | 70 | 30 | 31.43 | 32.83 | 34.37 | Free | Free | 1.94 | 12 | 08-00210-02030 | |
33.29 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 3 | 4 | 50 | 6 | 6.4 | 6.69 | 7 | 7.34 | 8.15 | 1.94 | 12 | 08-00210-02006 |