Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TMGK2-500
Product Type | Magnethalter | Adsorption Power(N) | 0.980 or More / cm2 | Shape | Rechteckig |
---|---|---|---|---|---|
Surface Magnetic Flux Density(T) | 0.063 | Details Type | Multi-pole magnetization | Length(mm) | 500 |
Width(mm) | 500 | Thickness(mm) | 2 | Trusco Code | 415-8300 |
Mass(g) | 1900 | Application | For industrial components, building materials, POP, displays, and various product attachments. | Specifications | Anisotropic Magnet Single-Side Multipolar Magnetization Type |
Material | Magnet Seat |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften