Ferrite Magnet with Cap【1-10 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Ferrite Magnet with Cap
  • Mengenrabatt
[Features]
· Attaching a cap will give 5 to 10 times greater adsorption force than with a single magnet.
[Applications]
· For Adhesion.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TFC20RA-1P
TFC25KA-10P
TFC32RA-1P
TFC32RA-10P
TFC49KA-1P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Adsorption Power
(N)
Shape Details Type Length
(mm)
Width
(mm)
Thickness
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Hole Diameter
(mm)
The Number of each bag
(piece)

1.63 €

1 6 Arbeitstage 11.76Rund (mit Loch)Round / With Hole (Contains 1 Pc)--419.8415-19506.03.5-

15.55 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 44.1Quadratisch (mit Loch)Square / With Hole (Bagged)25.523.56.5-415-1658200610

2.33 €

1 6 Arbeitstage 44.1Rund (mit Loch)Round / With Hole (Contains 1 Pc)--4.731.5415-198417.04.3-

22.41 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 44.1Rund (mit Loch)Round / With Hole (Bagged)--4.731.5415-1534170.04.310

8.11 €

1 6 Arbeitstage 196Quadratisch (mit Loch)Square / With Hole (1 pc)49.041.012.8-415-2131115M5-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Ferrit-Magnet Cap Presence Verfügbar Material: magnet Ferrite Magnet
Material: cap Steel Application For Adhesion.

Technischer Support