SAGCX SA-beschichtetes Hartmetall, 6-schneidig (Teilenummern)

SAGCX SA-beschichtetes Hartmetall, 6-schneidig
  • Mengenrabatt
[Features]
· Excellent rigidity; ideal for high-speed machining.
· Achieves precision finishing with little tilt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SAGCX-3
SAGCX-4
SAGCX-5
SAGCX-6
SAGCX-7
SAGCX-8
SAGCX-9
SAGCX-10
SAGCX-11
SAGCX-12
SAGCX-13
SAGCX-14
SAGCX-15
SAGCX-16
SAGCX-17
SAGCX-18
SAGCX-19
SAGCX-20
SAGCX-21
SAGCX-22
SAGCX-23
SAGCX-24
SAGCX-25
SAGCX-26
SAGCX-27
SAGCX-28
SAGCX-29
SAGCX-30
SAGCX-32
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

96.69 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 310650

101.84 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 412660

108.29 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 515660

116.62 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 615660

154.31 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 720870

143.42 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 820870

138.31 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 9251090

134.39 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10251090

182.76 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 11301290

167.88 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 12301290

231.56 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 13351290

259.42 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 143516110

276.18 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 154016110

328.73 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 164016110

448.91 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 174020110

436.69 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 184020110

543.69 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 194520115

479.93 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 204520115

750.78 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 214520115

669.49 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 224525140

1,095.56 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 235025140

1,095.56 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 245025140

972.15 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 255025140

1,117.87 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 265025140

1,223.86 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 275525140

1,083.61 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 285525140

1,386.33 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 295525140

1,226.93 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 305525140

1,370.28 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 326532160

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC60 / Edelstahl / Gusseisen / Titan Number of flutes(sheet) 6 Type Hohe Schräge
Coating TiAlN Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Blade tip shape Mit Führung
Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Technischer Support